|
|
21902Indicadores de posição |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida 6. Eixo oco em aço. Visor em plástico. Pino roscado em aço.Versão:Carcaça resistente aos impactos. Eixo oco brunido. Pino roscado preto. Indicador de números de fundo preto e números em branco.Indicação:Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados. Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design, pela marcação muito nítida e uma leitura precisa. Eles são adequados principalmente para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo, além de possuir um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.
** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").Dados técnicos:– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura precisa – Tamanho dos números aprox. 6 mm – Eixos ocos Ø 14 H7 mm – Resistente à temperatura de até 80 °C – Resistente aos óleos e solventesSob consulta:– Cobertura do contador em vidro de cristal mineral – Eixo primário aço inoxidável – Selo axial (vedado contra poeira) – Protegido contra vibraçõesAcessórios:- Buchas redutoras 21940
- Placas intermediárias 21942
- Placas de montagem 21944
Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | B | D | H | L | Passo | Posição de montagem | Direção da contagem | Indicação depois de uma rotação | Vírgula na casa | Rotação máx Rpm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21902-01002111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-04001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-05001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-06001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-08001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-10001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-01002112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01002422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01251422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-01501422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-02501422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-03001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 62,77 € | | 21902-04001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-04001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 62,77 € | | 21902-05001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-05001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 62,77 € | | 21902-06001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-06001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 62,77 € | | 21902-08001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-08001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 62,77 € | | 21902-10001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | | 21902-10001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 62,77 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|