norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida 6.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Pino roscado em aço.
Versão:Carcaça resistente aos impactos.
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicador de números de fundo preto e números em branco.
Indicação:Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design, pela marcação muito nítida e uma leitura precisa. Eles são adequados principalmente para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo, além de possuir um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.

** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").
Dados técnicos:– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura precisa
– Tamanho dos números aprox. 6 mm
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
Sob consulta:– Cobertura do contador em vidro de cristal mineral
– Eixo primário aço inoxidável
– Selo axial (vedado contra poeira)
– Protegido contra vibrações
Acessórios:

- Buchas redutoras 21940

- Placas intermediárias 21942

- Placas de montagem 21944

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21902 Indicadores de posição 332 kB

Desenhos

Indicadores de posição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
BDHLPassoPosição de montagemDireção
da contagem
Indicação
depois de
uma rotação
Vírgula
na casa
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
21902-01002111laranja RAL 20043114473311100,102500  62,77 €
21902-01002121laranja RAL 20043114473311200,102500  62,77 €
21902-01002211laranja RAL 20043114473312100,102500  62,77 €
21902-01002221laranja RAL 20043114473312200,102500  62,77 €
21902-01002311laranja RAL 20043114473313100,102500  62,77 €
21902-01002321laranja RAL 20043114473313200,102500  62,77 €
21902-01002411laranja RAL 20043114473314100,102500  62,77 €
21902-01002421laranja RAL 20043114473314200,102500  62,77 €
21902-01001111laranja RAL 200431144733111001,01500  62,77 €
21902-01001121laranja RAL 200431144733112001,01500  62,77 €
21902-01001211laranja RAL 200431144733121001,01500  62,77 €
21902-01001221laranja RAL 200431144733122001,01500  62,77 €
21902-01001311laranja RAL 200431144733131001,01500  62,77 €
21902-01001321laranja RAL 200431144733132001,01500  62,77 €
21902-01001411laranja RAL 200431144733141001,01500  62,77 €
21902-01001421laranja RAL 200431144733142001,01500  62,77 €
21902-01251111laranja RAL 2004311447331,2511001,2/51500  62,77 €
21902-01251121laranja RAL 2004311447331,2512001,2/51500  62,77 €
21902-01251211laranja RAL 2004311447331,2521001,2/51500  62,77 €
21902-01251221laranja RAL 2004311447331,2522001,2/51500  62,77 €
21902-01251311laranja RAL 2004311447331,2531001,2/51500  62,77 €
21902-01251321laranja RAL 2004311447331,2532001,2/51500  62,77 €
21902-01251411laranja RAL 2004311447331,2541001,2/51500  62,77 €
21902-01251421laranja RAL 2004311447331,2542001,2/51500  62,77 €
21902-01501111laranja RAL 2004311447331,511001,51500  62,77 €
21902-01501121laranja RAL 2004311447331,512001,51500  62,77 €
21902-01501211laranja RAL 2004311447331,521001,51500  62,77 €
21902-01501221laranja RAL 2004311447331,522001,51500  62,77 €
21902-01501311laranja RAL 2004311447331,531001,51500  62,77 €
21902-01501321laranja RAL 2004311447331,532001,51500  62,77 €
21902-01501411laranja RAL 2004311447331,541001,51500  62,77 €
21902-01501421laranja RAL 2004311447331,542001,51500  62,77 €
21902-02001111laranja RAL 200431144733211002,01500  62,77 €
21902-02001121laranja RAL 200431144733212002,01500  62,77 €
21902-02001211laranja RAL 200431144733221002,01500  62,77 €
21902-02001221laranja RAL 200431144733222002,01500  62,77 €
21902-02001311laranja RAL 200431144733231002,01500  62,77 €
21902-02001321laranja RAL 200431144733232002,01500  62,77 €
21902-02001411laranja RAL 200431144733241002,01500  62,77 €
21902-02001421laranja RAL 200431144733242002,01500  62,77 €
21902-02501111laranja RAL 2004311447332,511002,51500  62,77 €
21902-02501121laranja RAL 2004311447332,512002,51500  62,77 €
21902-02501211laranja RAL 2004311447332,521002,51500  62,77 €
21902-02501221laranja RAL 2004311447332,522002,51500  62,77 €
21902-02501311laranja RAL 2004311447332,531002,51500  62,77 €
21902-02501321laranja RAL 2004311447332,532002,51500  62,77 €
21902-02501411laranja RAL 2004311447332,541002,51500  62,77 €
21902-02501421laranja RAL 2004311447332,542002,51500  62,77 €
21902-03001111laranja RAL 200431144733311003,01500  62,77 €
21902-03001121laranja RAL 200431144733312003,01500  62,77 €
21902-03001211laranja RAL 200431144733321003,01500  62,77 €
21902-03001221laranja RAL 200431144733322003,01500  62,77 €
21902-03001311laranja RAL 200431144733331003,01500  62,77 €
21902-03001321laranja RAL 200431144733332003,01500  62,77 €
21902-03001411laranja RAL 200431144733341003,01500  62,77 €
21902-03001421laranja RAL 200431144733342003,01500  62,77 €
21902-04001111laranja RAL 200431144733411004,01375  62,77 €
21902-04001121laranja RAL 200431144733412004,01375  62,77 €
21902-04001211laranja RAL 200431144733421004,01375  62,77 €
21902-04001221laranja RAL 200431144733422004,01375  62,77 €
21902-04001311laranja RAL 200431144733431004,01375  62,77 €
21902-04001321laranja RAL 200431144733432004,01375  62,77 €
21902-04001411laranja RAL 200431144733441004,01375  62,77 €
21902-04001421laranja RAL 200431144733442004,01375  62,77 €
21902-05001111laranja RAL 200431144733511005,01300  62,77 €
21902-05001121laranja RAL 200431144733512005,01300  62,77 €
21902-05001211laranja RAL 200431144733521005,01300  62,77 €
21902-05001221laranja RAL 200431144733522005,01300  62,77 €
21902-05001311laranja RAL 200431144733531005,01300  62,77 €
21902-05001321laranja RAL 200431144733532005,01300  62,77 €
21902-05001411laranja RAL 200431144733541005,01300  62,77 €
21902-05001421laranja RAL 200431144733542005,01300  62,77 €
21902-06001111laranja RAL 200431144733611006,01250  62,77 €
21902-06001121laranja RAL 200431144733612006,01250  62,77 €
21902-06001211laranja RAL 200431144733621006,01250  62,77 €
21902-06001221laranja RAL 200431144733622006,01250  62,77 €
21902-06001311laranja RAL 200431144733631006,01250  62,77 €
21902-06001321laranja RAL 200431144733632006,01250  62,77 €
21902-06001411laranja RAL 200431144733641006,01250  62,77 €
21902-06001421laranja RAL 200431144733642006,01250  62,77 €
21902-08001111laranja RAL 200431144733811008,01180  62,77 €
21902-08001121laranja RAL 200431144733812008,01180  62,77 €
21902-08001211laranja RAL 200431144733821008,01180  62,77 €
21902-08001221laranja RAL 200431144733822008,01180  62,77 €
21902-08001311laranja RAL 200431144733831008,01180  62,77 €
21902-08001321laranja RAL 200431144733832008,01180  62,77 €
21902-08001411laranja RAL 200431144733841008,01180  62,77 €
21902-08001421laranja RAL 200431144733842008,01180  62,77 €
21902-10001111laranja RAL 2004311447331011010,01150  62,77 €
21902-10001121laranja RAL 2004311447331012010,01150  62,77 €
21902-10001211laranja RAL 2004311447331021010,01150  62,77 €
21902-10001221laranja RAL 2004311447331022010,01150  62,77 €
21902-10001311laranja RAL 2004311447331031010,01150  62,77 €
21902-10001321laranja RAL 2004311447331032010,01150  62,77 €
21902-10001411laranja RAL 2004311447331041010,01150  62,77 €
21902-10001421laranja RAL 2004311447331042010,01150  62,77 €
21902-01002112preto3114473311100,102500  62,77 €
21902-01002122preto3114473311200,102500  62,77 €
21902-01002212preto3114473312100,102500  62,77 €
21902-01002222preto3114473312200,102500  62,77 €
21902-01002312preto3114473313100,102500  62,77 €
21902-01002322preto3114473313200,102500  62,77 €
21902-01002412preto3114473314100,102500  62,77 €
21902-01002422preto3114473314200,102500  62,77 €
21902-01001112preto31144733111001,01500  62,77 €
21902-01001122preto31144733112001,01500  62,77 €
21902-01001212preto31144733121001,01500  62,77 €
21902-01001222preto31144733122001,01500  62,77 €
21902-01001312preto31144733131001,01500  62,77 €
21902-01001322preto31144733132001,01500  62,77 €
21902-01001412preto31144733141001,01500  62,77 €
21902-01001422preto31144733142001,01500  62,77 €
21902-01251112preto311447331,2511001,2/51500  62,77 €
21902-01251122preto311447331,2512001,2/51500  62,77 €
21902-01251212preto311447331,2521001,2/51500  62,77 €
21902-01251222preto311447331,2522001,2/51500  62,77 €
21902-01251312preto311447331,2531001,2/51500  62,77 €
21902-01251322preto311447331,2532001,2/51500  62,77 €
21902-01251412preto311447331,2541001,2/51500  62,77 €
21902-01251422preto311447331,2542001,2/51500  62,77 €
21902-01501112preto311447331,511001,51500  62,77 €
21902-01501122preto311447331,512001,51500  62,77 €
21902-01501212preto311447331,521001,51500  62,77 €
21902-01501222preto311447331,522001,51500  62,77 €
21902-01501312preto311447331,531001,51500  62,77 €
21902-01501322preto311447331,532001,51500  62,77 €
21902-01501412preto311447331,541001,51500  62,77 €
21902-01501422preto311447331,542001,51500  62,77 €
21902-02001112preto31144733211002,01500  62,77 €
21902-02001122preto31144733212002,01500  62,77 €
21902-02001212preto31144733221002,01500  62,77 €
21902-02001222preto31144733222002,01500  62,77 €
21902-02001312preto31144733231002,01500  62,77 €
21902-02001322preto31144733232002,01500  62,77 €
21902-02001412preto31144733241002,01500  62,77 €
21902-02001422preto31144733242002,01500  62,77 €
21902-02501112preto311447332,511002,51500  62,77 €
21902-02501122preto311447332,512002,51500  62,77 €
21902-02501212preto311447332,521002,51500  62,77 €
21902-02501222preto311447332,522002,51500  62,77 €
21902-02501312preto311447332,531002,51500  62,77 €
21902-02501322preto311447332,532002,51500  62,77 €
21902-02501412preto311447332,541002,51500  62,77 €
21902-02501422preto311447332,542002,51500  62,77 €
21902-03001112preto31144733311003,01500  62,77 €
21902-03001122preto31144733312003,01500  62,77 €
21902-03001212preto31144733321003,01500  62,77 €
21902-03001222preto31144733322003,01500  62,77 €
21902-03001312preto31144733331003,01500  62,77 €
21902-03001322preto31144733332003,01500  62,77 €
21902-03001412preto31144733341003,01500  62,77 €
21902-03001422preto31144733342003,01500  62,77 €
21902-04001112preto31144733411004,01375  62,77 €
21902-04001122preto31144733412004,01375  62,77 €
21902-04001212preto31144733421004,01375  62,77 €
21902-04001222preto31144733422004,01375  62,77 €
21902-04001312preto31144733431004,01375  62,77 €
21902-04001322preto31144733432004,01375  62,77 €
21902-04001412preto31144733441004,01375  62,77 €
21902-04001422preto31144733442004,01375  62,77 €
21902-05001112preto31144733511005,01300  62,77 €
21902-05001122preto31144733512005,01300  62,77 €
21902-05001212preto31144733521005,01300  62,77 €
21902-05001222preto31144733522005,01300  62,77 €
21902-05001312preto31144733531005,01300  62,77 €
21902-05001322preto31144733532005,01300  62,77 €
21902-05001412preto31144733541005,01300  62,77 €
21902-05001422preto31144733542005,01300  62,77 €
21902-06001112preto31144733611006,01250  62,77 €
21902-06001122preto31144733612006,01250  62,77 €
21902-06001212preto31144733621006,01250  62,77 €
21902-06001222preto31144733622006,01250  62,77 €
21902-06001312preto31144733631006,01250  62,77 €
21902-06001322preto31144733632006,01250  62,77 €
21902-06001412preto31144733641006,01250  62,77 €
21902-06001422preto31144733642006,01250  62,77 €
21902-08001112preto31144733811008,01180  62,77 €
21902-08001122preto31144733812008,01180  62,77 €
21902-08001212preto31144733821008,01180  62,77 €
21902-08001222preto31144733822008,01180  62,77 €
21902-08001312preto31144733831008,01180  62,77 €
21902-08001322preto31144733832008,01180  62,77 €
21902-08001412preto31144733841008,01180  62,77 €
21902-08001422preto31144733842008,01180  62,77 €
21902-10001112preto311447331011010,01150  62,77 €
21902-10001122preto311447331012010,01150  62,77 €
21902-10001212preto311447331021010,01150  62,77 €
21902-10001222preto311447331022010,01150  62,77 €
21902-10001312preto311447331031010,01150  62,77 €
21902-10001322preto311447331032010,01150  62,77 €
21902-10001412preto311447331041010,01150  62,77 €
21902-10001422preto311447331042010,01150  62,77 €