|
|
21901Indicadores de posição |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida 6. Eixo oco em aço. Visor em plástico. Pino roscado em aço.Versão:Carcaça resistente aos impactos. Eixo oco brunido. Pino roscado preto. Indicador de números de fundo preto e números em branco.Indicação:Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados. Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design e uma marcação muito nítida. Eles são adequados principalmente para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo, além de possuir um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.
** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").Dados técnicos:– Contador composto por 3 posições com dez dígitos – Tamanho dos números aprox. 4 mm – Eixos ocos Ø 10 H7 mm – Resistente à temperatura de até 80 °C – Resistente aos óleos e solventesSob consulta:– Eixo primário em aço inoxidável – Indicação em polegadasAcessórios:– Bucha redutora 21940 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | B | D | H | L | Passo | Posição de montagem | Direção da contagem | Indicação depois de uma rotação | Vírgula na casa | Rotação máx Rpm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21901-01001111 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001121 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001211 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001221 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001311 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001321 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001411 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001421 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001111 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001121 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001211 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001221 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001311 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001321 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001411 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001421 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501111 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501121 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501211 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501221 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501311 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501321 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501411 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501421 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001111 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001121 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001211 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001221 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001311 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001321 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001411 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 4 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001421 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 4 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-04001111 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 1 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001121 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 2 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001211 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 2 | 1 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001221 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001311 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 3 | 1 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001321 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 3 | 2 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001411 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 4 | 1 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001421 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 4 | 2 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-05001111 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 1 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001121 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 2 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001211 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 2 | 1 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001221 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 2 | 2 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001311 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 3 | 1 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001321 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 3 | 2 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001411 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 4 | 1 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001421 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 4 | 2 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-06001111 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 1 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001121 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 2 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001211 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 2 | 1 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001221 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 2 | 2 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001311 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 3 | 1 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001321 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 3 | 2 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001411 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 4 | 1 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001421 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 4 | 2 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-08001111 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 1 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001121 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 2 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001211 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 1 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001221 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 2 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001311 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 3 | 1 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001321 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 3 | 2 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001411 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 4 | 1 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001421 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 4 | 2 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-10001111 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 1 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001121 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 2 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001211 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001221 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 2 | 2 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001311 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 3 | 1 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001321 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 3 | 2 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001411 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 4 | 1 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001421 | laranja RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 4 | 2 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-01001112 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001122 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001212 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001222 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001312 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001322 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001412 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-01001422 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001112 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001122 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001212 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001222 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001312 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001322 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001412 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02001422 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501112 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501122 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501212 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501222 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501312 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501322 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501412 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-02501422 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001112 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001122 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001212 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001222 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001312 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001322 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001412 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 4 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-03001422 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 4 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | | | 61,38 € | | 21901-04001112 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 1 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001122 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 2 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001212 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 2 | 1 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001222 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001312 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 3 | 1 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001322 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 3 | 2 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001412 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 4 | 1 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-04001422 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 4 | 2 | 04,0 | 1 | 375 | | | 61,38 € | | 21901-05001112 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 1 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001122 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 2 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001212 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 2 | 1 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001222 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 2 | 2 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001312 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 3 | 1 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001322 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 3 | 2 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001412 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 4 | 1 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-05001422 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 4 | 2 | 05,0 | 1 | 300 | | | 61,38 € | | 21901-06001112 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 1 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001122 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 2 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001212 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 2 | 1 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001222 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 2 | 2 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001312 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 3 | 1 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001322 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 3 | 2 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001412 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 4 | 1 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-06001422 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 4 | 2 | 06,0 | 1 | 250 | | | 61,38 € | | 21901-08001112 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 1 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001122 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 2 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001212 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 1 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001222 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 2 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001312 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 3 | 1 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001322 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 3 | 2 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001412 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 4 | 1 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-08001422 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 4 | 2 | 08,0 | 1 | 180 | | | 61,38 € | | 21901-10001112 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 1 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001122 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 2 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001212 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001222 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 2 | 2 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001312 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 3 | 1 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001322 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | - | 2 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001412 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 4 | 1 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | | 21901-10001422 | preto | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 4 | 2 | 10,0 | 1 | 150 | | | 61,38 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|