|
|
21901Indicadores de posição |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida 6. Eixo oco em aço. Visor em plástico. Pino roscado em aço.Versão:Carcaça resistente aos impactos. Eixo oco brunido. Pino roscado preto. Indicador de números de fundo preto e números em branco.Indicação:Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados. Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design e uma marcação muito nítida. Eles são adequados principalmente para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo, além de possuir um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.
** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").Dados técnicos:– Contador composto por 3 posições com dez dígitos – Tamanho dos números aprox. 4 mm – Eixos ocos Ø 10 H7 mm – Resistente à temperatura de até 80 °C – Resistente aos óleos e solventesSob consulta:– Eixo primário em aço inoxidável – Indicação em polegadasAcessórios:– Bucha redutora 21940 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo laranja RAL 2004 | Código do artigo preto | B | D | H | L | Passo | Indicação depois de uma rotação | Vírgula na casa | Rotação máx Rpm | Filtro |
---|
21901-01001**1 | 21901-01001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | | 21901-02001**1 | 21901-02001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | | 21901-02501**1 | 21901-02501**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 02,5 | 1 | 500 | | 21901-03001**1 | 21901-03001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 03,0 | 1 | 500 | | 21901-04001**1 | 21901-04001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 04,0 | 1 | 375 | | 21901-05001**1 | 21901-05001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 05,0 | 1 | 300 | | 21901-06001**1 | 21901-06001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 06,0 | 1 | 250 | | 21901-08001**1 | 21901-08001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 08,0 | 1 | 180 | | 21901-10001**1 | 21901-10001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 10,0 | 1 | 150 | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|