norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície de escalas retificada e preta anodizada.Indicação:Escalas de alumínio versão rígida maciça. Seção transversal 30 x 6 mm.
Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.Sob consulta:– Ponto zero à direita ou no centro – Escala acima ou em ambos os lados – Outros comprimentosIndicação de desenho:
1) Escareado de acordo com a norma DIN 74-B f 5
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.