Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Nônio e marcações zero em alumínio, autocolante ou com furos
  • Nônio e marcações zero em alumínio, autocolante ou com furos
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:Escalas de alumínio em versão rígida com parte traseira autocolante ou com perfurações. Secção transversal 15 x 2 mm.

Claramente legível devido à superfície preta anodizada e escalas contrastantes. As escalas são gravadas a laser com gravação profunda.
Sob consulta:– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21882_NA Nônio e marcações zero em alumínio, autocolante ou com furos 134 kB

Desenhos

Nônio e marcações zero em alumínio, autocolante ou com furos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
autocolante
Código do artigo
com furo
Versão

Posição
de montagem
Ponto zeroEscalasFiltro
21882-000121882-1001Nôniohorizontalà esquerdaacima
21882-010121882-1101Nônioverticalacimaà direita
21882-0021882-10Marcação zerohorizontal--
21882-0121882-11Marcação zerovertical--