|
|
21882_MAEscalas em alumínio, autocolantes ou com furos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:Escalas de alumínio versão rígida com parte traseira autocolante ou com furos. Secção transversal 15 x 2 mm.
Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.Sob consulta:– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro – Escala acima/à direita ou em ambos os lados – Outros comprimentosParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tipo de produto | Modo de fixação | Versão 1 | Ponto zero | Divisão | Escalas | B | H | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21882-000010X0250 | escala | autocolante | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 250 | 250 | | | 14,92 € | | 21882-000010X0500 | escala | autocolante | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 500 | 500 | | | 20,59 € | | 21882-000010X0750 | escala | autocolante | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 750 | 750 | | | 31,75 € | | 21882-000010X1000 | escala | autocolante | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 1000 | 1000 | | | 50,96 € | | 21882-010010X0250 | escala | autocolante | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 250 | 250 | | | 14,92 € | | 21882-010010X0500 | escala | autocolante | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 500 | 500 | | | 20,59 € | | 21882-010010X0750 | escala | autocolante | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 750 | 750 | | | 31,75 € | | 21882-010010X1000 | escala | autocolante | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 1000 | 1000 | | | 50,96 € | | 21882-100010X0250 | escala | perfurações de fixação | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 250 | 260 | | | 16,82 € | | 21882-100010X0500 | escala | perfurações de fixação | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 500 | 510 | | | 23,60 € | | 21882-100010X0750 | escala | perfurações de fixação | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 750 | 760 | | | 35,67 € | | 21882-100010X1000 | escala | perfurações de fixação | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 1000 | 1010 | | | 55,84 € | | 21882-110010X0250 | escala | perfurações de fixação | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 250 | 260 | | | 16,82 € | | 21882-110010X0500 | escala | perfurações de fixação | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 500 | 510 | | | 23,60 € | | 21882-110010X0750 | escala | perfurações de fixação | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 750 | 760 | | | 35,67 € | | 21882-110010X1000 | escala | perfurações de fixação | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 1000 | 1010 | | | 55,84 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|