norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4310.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Escalas em aço inoxidável versão rígida com parte traseira autocolante. Secção transversal 15 x 1 mm.

Superfície com tratamento fosco e escalas em preto contrastante, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta:– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21880_NE Nônio e marcações zero em aço inoxidável, autocolante 188 kB

Desenhos

Nônio e marcações zero em aço inoxidável, autocolante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de
produto
Versão 1Ponto zeroEscalasB

HCADAces.PreçoEncomendar
21880-0001nôniohorizontalà esquerdaacima151 8,44 €
21880-0101nônioverticalem cimaà direita151 8,44 €
21880-00marcação zerohorizontal--151 6,07 €
21880-01marcação zerovertical--151 6,07 €

Outros artigos desta categoria