norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4310.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Escalas em aço inoxidável versão rígida com parte traseira autocolante. Secção transversal 15 x 1 mm.

Superfície com tratamento fosco e escalas em preto contrastante, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta:– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21880_ME Escalas em aço inoxidável, autocolante 157 kB

Desenhos

Escalas em aço inoxidável, autocolante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoModo de fixaçãoTipo de
produto
Versão 1Ponto zeroDivisãoEscalasBHLCADAces.PreçoEncomendar
21880-000010X0300autocolanteescalahorizontalà esquerda1 mmabaixo151300 11,95 €
21880-000010X0500autocolanteescalahorizontalà esquerda1 mmabaixo151500 20,19 €
21880-000010X0700autocolanteescalahorizontalà esquerda1 mmabaixo151700 28,42 €
21880-000010X1000autocolanteescalahorizontalà esquerda1 mmabaixo1511000 47,02 €
21880-010010X0300autocolanteescalaverticalem cima1 mmà esquerda151300 11,95 €
21880-010010X0500autocolanteescalaverticalem cima1 mmà esquerda151500 20,19 €
21880-010010X0700autocolanteescalaverticalem cima1 mmà esquerda151700 28,42 €
21880-010010X1000autocolanteescalaverticalem cima1 mmà esquerda1511000 47,02 €