Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Escalas em aço inoxidável, autocolante
  • Escalas em aço inoxidável, autocolante
  • Escalas em aço inoxidável, autocolante
  • Escalas em aço inoxidável, autocolante
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4310.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Escalas em aço inoxidável em versão rígida com parte traseira autocolante. Secção transversal 15 x 1 mm.

Superfície com tratamento fosco e escalas em preto contrastante. As escalas são gravadas a laser com gravação profunda.
Sob consulta:– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21880_ME Escalas em aço inoxidável, autocolante 147 kB

Desenhos

Escalas em aço inoxidável, autocolante

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Versão

Posição
de montagem
Ponto zeroDivisãoEscalasLFiltro
21880-000010XEscalahorizontalà esquerda1 mmabaixo300/500/700/1000
21880-010010XEscalaverticalacima1 mmà esquerda300/500/700/1000