|
|
21880Escalas em aço inoxidável autocolantes |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4310. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Escalas em aço inoxidável versão rígida com parte traseira autocolante. Secção transversal 15 x 1 mm.
Superfície com tratamento fosco e escalas em preto contrastante, gravadas a laser com baixo relevo.Sob consulta:– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro – Escala acima/à direita ou em ambos os lados – Outros comprimentosParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de produto | Versão 1 | Ponto zero | Divisão | Escalas | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21880-000010X0300 | escala | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 300 | | | 11,95 € | | 21880-000010X0500 | escala | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 500 | | | 20,19 € | | 21880-000010X0700 | escala | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 700 | | | 28,42 € | | 21880-000010X1000 | escala | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 1000 | | | 47,02 € | | 21880-010010X0300 | escala | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 300 | | | 11,95 € | | 21880-010010X0500 | escala | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 500 | | | 20,19 € | | 21880-010010X0700 | escala | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 700 | | | 28,42 € | | 21880-010010X1000 | escala | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 1000 | | | 47,02 € | | 21880-0001 | nônio | horizontal | à esquerda | - | acima | 40 | | | 8,44 € | | 21880-0101 | nônio | vertical | em cima | - | à direita | 40 | | | 8,44 € | | 21880-00 | marcação zero | horizontal | - | - | - | 30 | | | 6,07 € | | 21880-01 | marcação zero | vertical | - | - | - | 30 | | | 6,07 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|