norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Eixo de aço inoxidável.
Carcaça de plástico.
Revestimento do cabo em PVC.
Versão:Carcaça em preto.
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Raio de curvatura do cabo > 17 mm (instalado de forma fixa).
Indicação:Para rotações ≤ 600 rpm min-1.
Montagem simples para eixos ocos com ø máx. de até 20 mm.
Conexão via plug nos indicadores de posição 21700 e 21702.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A resolução e a faixa de medição dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Dados técnicos:- Sensor de medição rotativo
- A captação dos sinais ocorre com tecnologia magnética através de uma engrenagem geradora de pulsos de 18 polos de 5 mm cada
- Grau de proteção IP 65; EN60529
Faixa de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem:A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.Acessórios:Indicadores de posição 21700 e 21702.
Buchas redutoras 21740.
Observar:É proibida a condensação.Indicação de desenho:
1) Sentido de rotação
2) Placa de vedação
3) Pino roscado M3 (2x120°)
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21730 Sensores de posição de eixo oco com tecnologia de detecção magnética 319 kB

Desenhos

Sensores de posição de eixo oco com tecnologia de detecção magnética

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoHL

PCADAces.PreçoEncomendar
21730-05005235,2500 294,89 €
21730-10005235,21000 298,69 €
21730-20005235,22000 301,24 €