norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fitas magnéticas com escala de medição de codificação incremental, comprimento do polo 5 mm
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Fita magnética em plástico. Fita inferior (de proteção) em aço. Fita superior (de proteção) em aço inoxidável.Versão:Escala de medição de codificação incremental. Comprimento do polo: 5 mm.Indicação:Montagem simples com adesivo, possibilidade de confecção própria. O comprimento necessário da fita é calculado da seguinte forma: Curso desejado + Comprimento do sensor “L” + (2x leitura necessária, de entrada e saída “B”). L = veja o desenho do sensor utilizado. B = 10 mm (valor de entrada + valor de saída). Dados técnicos:- Coeficiente de expansão térmica (11 ± 1) x 10-6/K (aço mola)Faixa de temperatura:- Temperatura ambiente -20…70 °C - Temperatura de armazenamento -40…70 °CMontagem:A montagem é realizada através de um adesivo pré-montado de dupla face e deve ser executada com base na informação para usuários.Sob consulta:Outros comprimentos de 0,1…100 m, em intervalos de 0,1 m.Observar:Umidade relativa do ar 100%. Condensação permitida.Indicação de desenho:
1) Fita superior (proteção) A = 0,176 mm 2) Fita magnética M = 1,0 mm 3) Fita inferior (proteção) T = 0,3 mm 4) Adesivo K = 0,1 mm 5) Comprimento da fita necessário = curso desejado + L + 2 X B 6) Curso desejado
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.