norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Sensores magnéticos sensores passivos, design em miniatura
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio. Revestimento dos cabos em PVC.Versão:Sensor e conector de design compacto. Conector plano de 8 vias, 1x pino. Cabo de conexão de 6 fios com ø 3,55-0,3 mm. Raio de curvatura do cabo >17 mm (estático).Indicação:Opera com fitas magnéticas 21725. A distância de leitura entre sensor e fita deve ser de 0,1 a 2 mm. A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente. A precisão do sistema, a repetibilidade e velocidade de deslocação dependem igualmente da eletrônica subsequente. Conexão via plug nos indicadores de posição 21700 e 21702.Dados técnicos:- Grau de proteção IP 67; EN 60529 (cabeça sensora) - Resistência ao choque 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27 - Resistência à vibração 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6Faixa de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C - Temperatura de armazenamento -10…70 °CMontagem:A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo. A) Distância de leitura do sensor/fita ≤ 2 mm B) Desvio lateral ± 2 mm C) Desalinhamento ± 3° D) Inclinação longitudinal ± 1° E) Inclinação lateral ± 3°Acessórios:Indicadores de posição 21700 e 21702. Fitas magnéticas 21725.Observar:Umidade relativa do ar 100%. Condensação permitida (cabeça sensora).Indicação de desenho:
1) Seno antes do cosseno 2) Superfície de medição ativa 3) Fita magnética
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.