norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm, design compacto
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Carcaça de plástico. Visor com display de LCD.Versão:Indicador de posição com compartimento de pilhas integrado. Sensor encaixável. LCD Low Power.Indicação:Visor com display eletrônico de medição digital para o registro de posicionamento livre de folgas. Não dependente da rede elétrica. O sistema é usado em sistemas de medição de comprimentos e ângulos (em serras circulares esquadrejadeiras, estampagem de chapas, dobradeiras,...) na indústria e artesanato. Para a montagem em painéis de comando, observe as dimensões recomendadas de 67+3 x 33+0,3. O indicador de ângulo é programável. A área de indicação tem ~11 mm de altura com possibilidades de escalas de -999999 até 999999. A precisão máx. de indicação é decimal até 10 μm. Armazenagem de energia do indicador é efetuada através de pilhas e possui um símbolo indicador de “bateria fraca” (Low-Batt) ~2,4 V. Troca fácil das pilhas através do compartimento de pilhas. Funcionamento através de 2 micro pilhas tipo AAA (não incluídas no fornecimento).Dados técnicos:- Resolução 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 polegadas - Precisão do sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L em m - Tensão operacional 3 V CC, protegida contra inversão da polaridade - Consumo de corrente ~150 µA em 3 V CC - Repetibilidade ±0,01 mm - Velocidade de deslocação max. 5 m/s - CEM EN 61000-6-2; EN 61000-6-4 - Grau de proteção IP 40 válido para todo o equipamento - Grau de proteção IP 54 válido para a parte frontalFaixa de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C - Temperatura de armazenamento -10…70 °CMontagem:A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.Funções:- Funções de medida incremental e de reset - Entrada direta do valor de referência/offsetAcessórios:- Sensores magnéticos 21720 - Fitas magnéticas 21725 - Sensores de posição de eixo oco 21730Observar:A umidade relativa do ar deve ser no máx. de 95%. Não é permitida a condensação.Indicação de desenho:
1) Conexão do sensor 2) Compartimento de pilhas
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.