Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Módulo giratório pneumático
  • Módulo giratório pneumático
  • Módulo giratório pneumático
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão:Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação:Módulo giratório pneumático livre de manutenção e com cilindro de acionamento de dupla aplicação. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis centralizadores (20240).

O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.

Repetibilidade precisa de ±0,01°.
Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.

Desenhos

Módulo giratório pneumático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoTorque de
acionamento
Nm
Ângulo de rotaçãoCarga
axial
N
Carga
radial
N
Cilindro-ØConsumo de ar em
cada curso duplo
com 6 bar (ccm)
CADAces.PreçoEncomendar
20060-02440,940° - 190°2803502 x 1419  834,03 €