|
|
20100Módulo com garras paralelas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência. Eixos de guia e corrediça em aço. Versão:Carcaça com revestimento Hart-Coat. Eixos de guia endurecidos e retificados.Indicação:Garra paralela pneumática livre de manutenção com cinemática de corrediças. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Fixação absolutamente centralizada. Opcionalmente para fixação interna ou externa. Para consulta da posição final, podem ser integrados sensores de proximidade disponíveis como acessórios.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | E2 | E3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
20100-030025 | 21,5 | 5 | 4,5 | - | 19 | 6 | - | 7 | M3 | 6 | 3 | M3 | 11 | - | 11 | 17,5 | | | 600,07 € | | 20100-040036 | 24 | 5 | 6 | - | 26 | 10 | 6 | 7 | M4 | 7,5 | 4,3 | M4 | 15 | - | 15 | 24 | | | 632,97 € | | 20100-050085 | 33,5 | 5 | 5 | - | 28 | 12 | 6 | 7 | M4 | 7,5 | 4,3 | M5 | 26 | - | 15 | 32 | | | 720,10 € | | 20100-100170 | 22,5 | 4,5 | 10 | - | 40 | 16 | 6 | 7 | M4 | 7,5 | 4,3 | M6 | 32 | - | 32 | 38 | | | 830,24 € | | 20100-120260 | 20 | 8 | 11 | - | 45 | 20 | - | 10 | M6 | 10,5 | 6,4 | M8 | 48 | 48 | 24 | 48 | | | 983,14 € | | 20100-120380 | 21 | 6 | 9 | 16 | 60 | 25 | - | 10 | M6 | 10,5 | 6,4 | M8 | 48 | - | 48 | 58 | | | 1.200,16 € | | 20100-120660 | 21 | 6 | 9 | 16 | 60 | 25 | - | 10 | M6 | 10,5 | 6,4 | M8 | 48 | - | 48 | 58 | | | 1.200,16 € | | 20100-150650 | 27 | 11 | 12 | 20 | 75 | 28 | - | 10 | M6 | 13,5 | 8,2 | M8 | 48 | 72 | 48 | 72 | | | 1.463,18 € | | 20100-151050 | 27 | 11 | 12 | 20 | 75 | 28 | - | 10 | M6 | 13,5 | 8,2 | M8 | 48 | 72 | 48 | 72 | | | 1.463,18 € | |
Código do artigo | E4 | E5 | H | H1 | L | L1 | L2 | P | P1 | P2 | P3 | P4 | T | T1 | T2 | T3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
20100-030025 | - | 11 | 40 | 13 | 40 | 34 | 19 | M5 | 9,5 | 9,5 | 4,5 | 16 | 1,6 | 0,5 | - | 3,5 | | | 600,07 € | | 20100-040036 | 15 | 15 | 45 | 12,5 | 60 | 50 | 24 | M5 | 4,5 | 7 | 6 | 18,5 | 1,6 | 1 | 2,5 | 4,2 | | | 632,97 € | | 20100-050085 | 20 | 20 | 56 | 20 | 70 | 60 | 34 | M5 | 4 | 7 | 6,5 | 28 | 1,6 | 1 | 2,5 | 4,5 | | | 720,10 € | | 20100-100170 | 32 | 32 | 67 | 18,5 | 100 | 82 | 42 | M5 | 9 | 9 | 6 | 27 | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | | | 830,24 € | | 20100-120260 | 32 | 32 | 81 | 23,5 | 120 | 96 | 60 | R1/8 | 8 | 8 | 8 | 30,5 | 2,1 | 1,5 | - | 6,5 | | | 983,14 € | | 20100-120380 | 48 | 48 | 87 | 39 | 145 | 120 | 70 | R1/8 | 15 | 15 | 11,5 | 30 | 2,1 | 2 | - | 6,5 | | | 1.200,16 € | | 20100-120660 | 48 | 48 | 87 | 39 | 145 | 120 | 70 | R1/8 | 15 | 15 | 11,5 | 30 | 2,1 | 2 | - | 6,5 | | | 1.200,16 € | | 20100-150650 | 48 | 48 | 108 | 47 | 171 | 140 | 90 | R1/8 | 22 | 22 | 15 | 38 | 2,1 | 2 | - | 9 | | | 1.463,18 € | | 20100-151050 | 48 | 48 | 108 | 47 | 171 | 140 | 90 | R1/8 | 22 | 22 | 15 | 38 | 2,1 | 2 | - | 9 | | | 1.463,18 € | |
Código do artigo | Curso por mordentes | Força de aperto em 6 bar (N) | Força de expansão em 6 bar (N) | Peso recomendado para a peça de trabalho kg | Cilindro-Ø | Consumo de ar em cada curso duplo com 6 bar (ccm) | Sensor de proximidade adequado | Conector adequado | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
20100-030025 | 3 | 25 | 35 | 0,12 | 14 | 0,34 | 83000-010X2000 | - | | | 600,07 € | | 20100-040036 | 4 | 36 | 46 | 0,17 | 16 | 0,8 | 83000-030X3000 | - | | | 632,97 € | | 20100-050085 | 5 | 85 | 95 | 0,4 | 25 | 2,5 | 83000-030X3000 | - | | | 720,10 € | | 20100-100170 | 10 | 170 | 170 | 0,76 | 32 | 8 | 83000-040 | 80150-010X2000 | | | 830,24 € | | 20100-120260 | 12 | 260 | 260 | 1,17 | 40 | 15,1 | 83000-050 | 80150-010X2000 | | | 983,14 € | | 20100-120380 | 12 | 380 | 380 | 1,78 | 50 | 23,6 | 83000-040 | 80150-010X2000 | | | 1.200,16 € | | 20100-120660 | 12 | 660 | 660 | 2,96 | 50 | 23,6 | 83000-040 | 80150-010X2000 | | | 1.200,16 € | | 20100-150650 | 15 | 650 | 650 | 3 | 63 | 46,8 | 83000-050 | 80150-010X2000 | | | 1.463,18 € | | 20100-151050 | 15 | 1050 | 1050 | 4,74 | 63 | 46,8 | 83000-050 | 80150-010X2000 | | | 1.463,18 € | |
Código do artigo | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | F1 N | F2 N | F3 N | C máx. | Momento de inércia (10⁻³ kgm²) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
20100-030025 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 140 | 84 | 140 | 25 | 0,00632 | | | 600,07 € | | 20100-040036 | 3,9 | 3,7 | 1,3 | 250 | 82 | 71 | 40 | 0,0278 | | | 632,97 € | | 20100-050085 | 6 | 6 | 1,6 | 280 | 100 | 72 | 50 | 0,0767 | | | 720,10 € | | 20100-100170 | 12 | 14 | 12 | 540 | 150 | 400 | 65 | 0,416 | | | 830,24 € | | 20100-120260 | 27 | 30 | 12 | 1100 | 640 | 340 | 80 | 0,787 | | | 983,14 € | | 20100-120380 | 57 | 67 | 95 | 1500 | 350 | 2100 | 110 | 1,89 | | | 1.200,16 € | | 20100-120660 | 57 | 67 | 95 | 1500 | 350 | 2100 | 110 | 1,89 | | | 1.200,16 € | | 20100-150650 | 87 | 94 | 201 | 1900 | 890 | 3700 | 140 | 5,36 | | | 1.463,18 € | | 20100-151050 | 87 | 94 | 201 | 1900 | 890 | 3700 | 140 | 5,36 | | | 1.463,18 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|