Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posição intermediáriapara módulo giratório 20064-029
  • Posição intermediáriapara módulo giratório 20064-029
  • Posição intermediáriapara módulo giratório 20064-029
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência.Versão:Carcaça anodizada.Indicação:Posição intermediária pneumática livre de manutenção.

Para a realização de uma terceira posição com o módulo giratório 20064-029.

Comando através de válvula direcional 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido R1/8.

Faixa de ajuste de ±10° a partir de 90°.

Repetibilidade precisa de ±0,01°.

Sensor de proximidade, cabo do conector e retentor de exaustão estão incluídos no fornecimento.
Acessórios:Amortecedor, veja tabela.

Desenhos

Posição intermediáriapara módulo giratório 20064-029

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoTorque
(unidade giratória despressurizada)
Nm
Torque
(unidade giratória pressurizada com 6 bar)
Nm
Cilindro-ØConsumo de ar em
cada curso duplo
com 6 bar (ccm)
Amortecedor
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
20084-02994088018626300-2015016  1.206,87 €