Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posição intermediária para módulo giratório 20060-024
  • Posição intermediária para módulo giratório 20060-024
  • Posição intermediária para módulo giratório 20060-024
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência.Versão:Carcaça anodizada.Indicação:Posição intermediária pneumática livre de manutenção.

Para a realização de uma terceira posição com o módulo giratório 20060-024.

Comando através de válvula direcional 3/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.

Faixa de ajuste de ±20° a partir de 90°.

Repetibilidade precisa de ±0,01°.

Sensor de proximidade, cabo do conector e retentor de exaustão estão incluídos no fornecimento.
Acessórios:Amortecedor, veja tabela.

Desenhos

Posição intermediária para módulo giratório 20060-024

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoTorque de
acionamento
Nm
Cilindro

Consumo de ar em
cada curso duplo
com 6 bar (ccm)
Amortecedor
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
20080-01440,82 x 16426300-1210010  531,32 €