Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Módulo giratório pneumático na versão para cartas pesadas
  • Módulo giratório pneumático na versão para cartas pesadas
  • Módulo giratório pneumático na versão para cartas pesadas
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão:Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação:Módulo giratório pneumático livre de manutenção e com cilindro de acionamento de dupla aplicação na versão pesada. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido R1/8.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis centralizadores (20240).

O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.

Repetibilidade precisa de ±0,01°.

Os amortecedores estão incluídos no fornecimento.
Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.

Desenhos

Módulo giratório pneumático na versão para cartas pesadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoTorque de
acionamento
Nm
Torque de
inclinação
máximo Nm
Ângulo de rotaçãoCarga
axial
N
Carga
radial
N
Cilindro-ØConsumo de ar em
cada curso duplo
com 6 bar (ccm)
CADAces.PreçoEncomendar
20064-0299241100° - 190°180024002 x 38303  3.224,39 €
Código do artigoTamanho

Sensor de
proximidade
adequado
Conector
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
20064-029920915-03020950-010X2000  3.224,39 €