norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão:Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação:Módulo giratório pneumático livre de manutenção e com cilindro de dupla ação na versão pesada.
Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5. Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).

O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.

Repetibilidade precisa de ±0,01°.

Os amortecedores estão incluídos no fornecimento.
Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 20062 Módulo giratório pneumático na versão para cargas pesadas 279 kB
 20060 Indicação técnica sobre módulos giratórios pneumáticos 97,9 kB

Desenhos

Módulo giratório pneumático na versão para cargas pesadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoTorque de acionamento
Nm
Torque de
inclinação
máximo Nm
Ângulo de rotaçãoCarga
axial
N
Carga
radial
N
Cilindro-ØConsumo de ar em
cada curso duplo
com 6 bar (ccm)
CADAces.PreçoEncomendar
20062-02666,5550° - 190°110016002 x 2588  2.160,28 €
Código do artigo

TamanhoSensor de
proximidade
adequado
Conector
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
20062-026683000-15-03080150-010X2000  2.160,28 €