|
|
20060Módulo giratório pneumático |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência. Sistema de batente em aço.Versão:Carcaça anodizada. Sistema de batente endurecido e brunido.Indicação:Módulo giratório pneumático livre de manutenção, adequado para pequenos espaços de montagem com cilindro de acionamento de dupla aplicação. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, onstante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5. Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.
Repetibilidade precisa de ±0,01°.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: