|
|
20056Unidades de elevação pneumáticas com guia linear de eixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência. Sistema de batente em aço.Versão:Carcaça anodizada. Sistema de batente endurecido e brunido.Indicação:Unidades de elevação pneumáticas são livres de manutenção e possuem uma estrutura compacta com rolamento linear de esferas vedado. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido R1/8. Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.Sob consulta:Unidades de elevação com cursos menores.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | P | P1 | P2 | Curso S | T | T1 | Força do pistão a 6 bar (N) | Força de retração a 6 bar (N) | Cilindro-Ø | Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm) | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | S1 | S2 | S3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
20056-9050 | 9 | 101,5 | 24,5 | 150 | 108 | 45 | 12 | 121 | 113 | 15,5 | 83 | 68 | 50 | 16 | 13 | 360 | 325 | 32 | 56 | 43 | 43 | 72 | 57 + S/2 (curso) | 73 | 20 | | | 1.885,69 € | | 20056-9075 | 9 | 101,5 | 24,5 | 175 | 133 | 45 | 12 | 121 | 113 | 15,5 | 108 | 68 | 75 | 16 | 13 | 360 | 325 | 32 | 84 | 43 | 43 | 72 | 57 + S/2 (curso) | 73 | 20 | | | 1.986,02 € | | 20056-9100 | 9 | 101,5 | 24,5 | 200 | 158 | 45 | 12 | 121 | 113 | 15,5 | 133 | 68 | 100 | 16 | 13 | 360 | 325 | 32 | 112 | 43 | 43 | 72 | 57 + S/2 (curso) | 73 | 20 | | | 2.127,37 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|