Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Unidades de elevação pneumáticas com guia linear de eixo
  • Unidades de elevação pneumáticas com guia linear de eixo
  • Unidades de elevação pneumáticas com guia linear de eixo
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão:Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação:Unidades de elevação pneumáticas são livres de manutenção e possuem uma estrutura compacta com rolamento de esferas lineares vedado. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis centralizadores (20240).

Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Sob consulta:Unidades de elevação com cursos menores.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.

Desenhos

Unidades de elevação pneumáticas com guia linear de eixo
Unidades de elevação pneumáticas com guia linear de eixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanho

C
(curso)
AA1HH1H2H3LL1PP1P2TT1CADAces.PreçoEncomendar
20054-605065071,51014010845129283158341,51613  1.274,42 €
20054-607567571,510165133451292831510841,51613  1.396,55 €
20054-6100610071,510190158451292831513341,51613  1.552,44 €
Código do artigoTamanhoForça do
pistão em
6 bar (N)
Força de
retração com
6 bar (N)
Cilindro

Consumo de ar em
cada curso duplo
com 6 bar (ccm)
Amortecedor
adequado
Sensor de
proximidade
adequado
Conector
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
20054-60506220200253326310-141001220905-01020950-010X2000  1.274,42 €
20054-60756220200255026310-141001220905-01020950-010X2000  1.396,55 €
20054-61006220200256626310-141001220905-01020950-010X2000  1.552,44 €
Código do artigoTamanho

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAces.PreçoEncomendar
20054-6050628283046 + C/2 (curso)6114  1.274,42 €
20054-6075628283046 + C/2 (curso)6114  1.396,55 €
20054-6100628283046 + C/2 (curso)6114  1.552,44 €