|
|
20050Unidades de elevação pneumáticas com guia de trilho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência. Sistema de batente em aço.Versão:Carcaça anodizada. Sistema de batente endurecido e brunido.Indicação:Unidades de elevação pneumáticas são livres de manutenção e possuem uma estrutura compacta com guia de rolos cruzados. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5. Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.Indicação de desenho:1) Conexões para ar comprimido 2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M4 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | P | P1 | P2 | Curso S | T | T1 | Força do pistão a 6 bar (N) | Força de retração a 6 bar (N) | Cilindro-Ø | Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm) | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | S1 | S2 | S3 | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
20050-4010 | 4 | 21 | 21 | 27,5 | 12 | 12,5 | 42 | 57 | 7 | 4,2 | M4 | M8x1 | 32 | 68 | 10 | 10 | 5 | 12 | 16 | 10 | 1,6 | 6 | 80 | 55 | 16 | 3,7 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 19 + S/2 (curso) | 10 | 16,5 | 1435 | 1435 | | | 928,87 € | | 20050-4025 | 4 | 21 | 39 | 27,5 | 12 | 12,5 | 42 | 57 | 7 | 4,2 | M4 | M8x1 | 32 | 86 | 10 | 10 | 5 | 12 | 16 | 25 | 1,6 | 6 | 80 | 55 | 16 | 9,3 | 15 | 15 | 18 | 26 + S/2 (curso) | 10 | 16,5 | 1640 | 1640 | | | 1.037,40 € | | 20050-6025 | 6 | 30 | 38 | 38 | 17,5 | 14 | 60 | 78 | 10 | 6,4 | M6 | M14x1 | 48 | 104 | 12 | 12 | 6 | 16 | 18 | 25 | 2,1 | 9 | 185 | 175 | 25 | 23,8 | 33 | 33 | 56 | 33 + S/2 (curso) | 11 | 17 | 2600 | 2600 | | | 1.216,59 € | | 20050-6050 | 6 | 30 | 63 | 38 | 17,5 | 14 | 60 | 78 | 10 | 6,4 | M6 | M14x1 | 48 | 129 | 12 | 12 | 6 | 16 | 18 | 50 | 2,1 | 9 | 185 | 175 | 25 | 47,7 | 33 | 33 | 56 | 45 + S/2 (curso) | 11 | 17 | 2600 | 2600 | | | 1.323,44 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|