Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Unidades de elevação pneumáticas com guia de trilho
  • Unidades de elevação pneumáticas com guia de trilho
  • Unidades de elevação pneumáticas com guia de trilho
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão:Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação:Unidades de elevação pneumáticas são livres de manutenção e possuem uma estrutura compacta com guia de rolos cruzados. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis centralizadores (20240).

Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.Indicação de desenho:
1) Conexões de ar comprimido
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M4

Desenhos

Unidades de elevação pneumáticas com guia de trilho
Unidades de elevação pneumáticas com guia de trilho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoC
(curso)
AA1A2A3A4BB1DD1

D2D3EHH1H2PP1P2TT1CADAces.PreçoEncomendar
20050-4010410212127,51212,5425774,2M4M8x132681010512161,66  733,99 €
20050-4025425213927,51212,5425774,2M4M8x132861010512161,66  819,74 €
20050-602562530383817,5146078106,4M6M14x1481041212616182,19  961,34 €
20050-605065030633817,5146078106,4M6M14x1481291212616182,19  1.045,78 €
Código do artigoTamanhoForça do
pistão em
6 bar (N)
Força de
retração com
6 bar (N)
Cilindro

Consumo de ar em
cada curso duplo
com 6 bar (ccm)
Amortecedor
adequado
Sensor de
proximidade
adequado
Conector
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
20050-401048055163,726300-081000820900-020X5000-  733,99 €
20050-402548055169,326300-081000820900-020X5000-  819,74 €
20050-602561851752523,826310-141001220915-02020950-010X2000  961,34 €
20050-605061851752547,726310-141001220915-02020950-010X2000  1.045,78 €
Código do artigoTamanhoM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
20050-4010412,512,513,519 + C/2 (curso)1016,514351435  733,99 €
20050-4025415151826 + C/2 (curso)1016,516401640  819,74 €
20050-6025633335633 + C/2 (curso)111726002600  961,34 €
20050-6050633335645 + C/2 (curso)111726002600  1.045,78 €