Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho
  • Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho
  • Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão:Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação:Módulo linear pneumático livre de manutenção com guia de rolos cruzados e uma capacidade de carga de no máx. 240 N. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis centralizadores (20240).
A posição do sistema de batente é variável.

Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.Indicação de desenho:
1) Conexões de ar comprimido
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M6
3) nos cursos 30/75/125/175 não é possível montar parafusos

Desenhos

Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho
Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoC
(curso)
EE1E2E3LCapacidade
de carga
N
Força do
pistão em
6 bar (N)
Força de retração em 6 bar
(N)
Cilindro-ØConsumo de ar em
cada curso duplo
com 6 bar (ccm)
CADAces.PreçoEncomendar
20036-60306301 x 4829361812124076661611,2  974,34 €
20036-60506501 x 4829361812122076661618,7  1.087,35 €
20036-60756752 x 4835422117520076661628  1.204,28 €
20036-610061002 x 4835422117518076661637,4  1.321,19 €
20036-612561253 x 4817452723116076661646,8  1.434,21 €
20036-615061503 x 4817452723114076661656,1  1.549,84 €
20036-617561754 x 4826523428812076661665,5  1.664,17 €
20036-620062004 x 4826523428810076661674,8 1.778,49 €
Código do artigoTamanho

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAces.PreçoEncomendar
20036-6030633,233,244,645 + C/2 (curso)1416  974,34 €
20036-6050633,233,244,645 + C/2 (curso)1416  1.087,35 €
20036-6075638,738,759,570 + C/2 (curso)1416  1.204,28 €
20036-6100638,738,759,570 + C/2 (curso)1416  1.321,19 €
20036-6125644,244,259,595 + C/2 (curso)1416  1.434,21 €
20036-6150644,244,259,595 + C/2 (curso)1416  1.549,84 €
20036-6175649,749,774,4120 + C/2 (curso)1416  1.664,17 €
20036-6200649,749,774,4120 + C/2 (curso)1416 1.778,49 €