Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho
  • Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho
  • Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão:Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação:Módulo linear pneumático livre de manutenção, adequado para os menores espaços de montagem com guia de esferas circulantes e uma capacidade de carga de no máx. 5 N. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M3.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis centralizadores (20240).
A posição do sistema de batente é variável.

Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Acessórios:Amortecedor e sensor de proximidade, veja tabela.Indicação de desenho:
1) Conexões de ar comprimido

Desenhos

Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho
Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoC
(curso)
LPForça do
pistão em
6 bar (N)
Força de
retração com
6 bar (N)
Cilindro

Consumo de ar em
cada curso duplo
com 6 bar (ccm)
CADAces.PreçoEncomendar
20030-2020220623911768,8  489,76 €
20030-20352357763117615,4  523,54 €
20030-20502509269117622  574,21 €
Código do artigoTamanhoM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
20030-202024429 + C (curso)3,57541951  489,76 €
20030-203524429 + C (curso)3,57541951  523,54 €
20030-205024429 + C (curso)3,57541951  574,21 €