Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Conector de encaixe para módulo giratório pneumático
  • Conector de encaixe para módulo giratório pneumático
DescriçãoIndicação:Este conector de encaixe foi planejado especialmente como acessório para nossos módulos giratórios.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 20960 Conector de encaixe para módulo giratório pneumático 35 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Designação do artigo

CADAces.PreçoEncomendar
20960-010X2000CONECTOR DE ENCAIXE PARA MÓDULO GIRATÓRIO PLÁSTICO, PNEUMÁTICO 9,10 €