Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Conector de encaixefabricável com conexão roscada
  • Conector de encaixefabricável com conexão roscada
  • Conector de encaixefabricável com conexão roscada
DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Contatos de bronze dourado com M8x1.
Contatos em latão revestido com Optaloy com M12x1.
Versão:Bucha (fêmea)
Tensão: U máx. 60 V
Corrente: I máx. 4 A
Quantidade de polos: 3 polos (4 polos com M12x1)
Classe de proteção: IP 67
Indicação:Conectores de encaixe fabricáveis com trava roscada.Faixa de temperatura:-25 °C até +85 °C.Indicação de desenho:
P1 = Abertura de passagem do cabo

1 = marrom (BN)
2 = branco (WH)
3 = azul (BU)
4 = preto (BK)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 20955 Conector de encaixefabricável com conexão roscada 156 kB

Desenhos (visão geral)

Conector de encaixefabricável com conexão roscada

Conector de encaixe fabricável com conexão roscada forma A

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe fabricável com conexão roscada forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DGLP1Tipo de
conexão
Seção transversal de conexão máx.
(mm²)
CADAces.PreçoEncomendar
20955-010A12M8x1453,5 - 5Conexão roscada0,5 10,17 €
20955-020A20M12x1544 - 6Conexão roscada0,75 8,83 €

Conector de encaixe fabricável com conexão roscada forma B

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe fabricável com conexão roscada forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DGHP1Tipo de
conexão
Seção transversal de conexão máx.
(mm²)
CADAces.PreçoEncomendar
20955-030B12M8x1283,5 - 5Conexão de solda0,25 9,10 €
20955-040B20M12x1384 - 6Conexão roscada0,75 8,83 €