Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Conector de encaixe com conexão roscada forma B
  • Conector de encaixe com conexão roscada forma B
  • Conector de encaixe com conexão roscada forma B
DescriçãoMaterial:Cabo e carcaça em PUR.
Contatos de bronze dourados.
Versão:Bucha (fêmea)
Tensão: U máx. 60 V
Corrente: I máx. 4 A
Quantidade de polos: 3 polos
Classe de proteção: IP 67
Indicação:Conector de encaixe com trava roscada. Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.Faixa de temperatura:-25°C até +70 °CIndicação de desenho:
1 = marrom (BN)
3 = azul (BU)
4 = preto (BK)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 20950_B Conector de encaixe com conexão roscada forma B 142 kB

Desenhos

Conector de encaixe com conexão roscada forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDHGLPQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar
20950-030X2000B9,718,2M8x12620003 x 0,25 mm² 9,89 €
20950-040X2000B14,526,5M12x138,520003 x 0,34 mm² 12,11 €