Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Sensor de proximidade indutivo forma B
  • Sensor de proximidade indutivo forma B
  • Sensor de proximidade indutivo forma B
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço inoxidável.
Superfície ativa em PBT.
Versão:Tensão: U = 10 – 30 V CC
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Indicação:Forma de trabalho sem contato, sem desgaste e com alta frequência e precisão de comutação. Insensível contra vibrações, poeira e umidade. Sensores indutivos registram todos os metais sem contato.

Resistente a curtocircuitos e com proteção contra polarização inversa.
Segurança:Este produto não é adequado para utilização como sensor para a proteção de pessoas.Indicação de desenho:
1) Display de LED

P = Comprimento do cabo

BN = marrom
BK = preto
BU = azul
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 20900_B Sensor de proximidade indutivo forma B 96,3 kB

Desenhos

Sensor de proximidade indutivo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDLPMaterial
para superfície
ativa
Distância
de comutação
Sn (mm)
Corrente I
máx. (mA)
Frequência
de comutação
f (Hz)
Tipo de
conexão
Quantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar
20900-030X3000B6,5303000PBT1,52003000Cabo PVC3 x 0,14 mm² 71,32 €