Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Sensor de proximidade indutivo forma A
  • Sensor de proximidade indutivo forma A
  • Sensor de proximidade indutivo forma A
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço inoxidável.
Superfície ativa em POM.
Versão:Tensão: U = 10 – 30 V CC
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Indicação:Forma de trabalho sem contato, sem desgaste e com alta frequência e precisão de comutação. Insensível contra vibrações, poeira e umidade. Sensores indutivos registram todos os metais sem contato.

Resistente a curtocircuitos e com proteção contra polarização inversa.
Segurança:Este produto não é adequado para utilização como sensor para a proteção de pessoas.Indicação de desenho:
1) Display de LED

P = Comprimento do cabo

BN = marrom
BK = preto
BU = azul
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 20900_A Sensor de proximidade indutivo forma A 128 kB

Desenhos

Sensor de proximidade indutivo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

DLL1PMaterial
para superfície
ativa
Distância
de comutação
Sn (mm)
Corrente I
máx. (mA)
Frequência
de comutação
f (Hz)
Tipo de
conexão
Quantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar
20900-010X2000A32716,72000POM11002000Cabo PUR3 x 0,09 mm² 54,13 €
20900-020X5000A42715,45000POM1,51003000Cabo PUR3 x 0,14 mm² 71,32 €