Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis centralizadores
  • Anéis centralizadores
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301.Indicação:Os anéis centralizadores são utilizados para a união perfeita de módulos e/ou montagem indireta dos módulos por meio de placas adaptadoras.
A rosca fêmea serve para a extração dos anéis centralizadores.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 20240 Anéis centralizadores 232 kB

Desenhos

Anéis centralizadores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2HCADAces.PreçoEncomendar
20240-07057M53 2,27 €
20240-100810M84 2,85 €
20240-131013M104 3,57 €