Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Módulos de portais pneumáticos com guia linear de eixo
  • Módulos de portais pneumáticos com guia linear de eixo
DescriçãoMaterial:Corpo básico, deslizador de guia e placas de flange em liga-AL.
Eixos guia em aço.
Versão:Corpo básico anodizado em cores naturais.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação:Módulos de portais com eixos de aço de precisão e buchas de esfera. O acionamento é efetuado pneumaticamente através de um cilindro
pneumático sem êmbolo. Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido autoportante. Os módulos podem ser utilizados em qualquer posição de montagem.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.

Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Faixa de temperatura:+5 °C até +70 °C
(+5 °C até +60 °C em tamanho 65)
Sob consulta:* Outros comprimentos (curso C máx. 5000 mm), bem como posições intermediárias.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 20200 Módulos de portais pneumáticos com guia linear de eixo 281 kB

Desenhos

Módulos de portais pneumáticos com guia linear de eixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanho

ABB1C1C2C3C
(curso)
D1D2EE1E2HH1H2H3LCADAces.PreçoEncomendar
20200-1065X0500654265758,12,56,8500*10M55015207069,511,521,5175  2.449,81 €
20200-1090X05009067901008,12,56,8500*10M66525258584,52535235  2.720,08 €
20200-1115X0500115971251351058,5500*13M8902030115114,52544,8305  3.361,55 €
Código do artigoTamanhoL1L2L3L4N
(quantidade)
PP1P2P3P4SCADAces.PreçoEncomendar
20200-1065X0500651102787,5174M58,5-8,525,840  2.449,81 €
20200-1090X05009015032117,525,54G1/8923303864,5  2.720,08 €
20200-1115X050011522032152,525,56G1/415,519,540,560,562,5  3.361,55 €
Código do artigoTamanhoForça do
pistão em
6 bar (N)
Cilindro-ØConsumo de ar a cada
10 mm de curso com
6 bar (ccm)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
F4
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
20200-1065X0500651501818155260260460610610610  2.449,81 €
20200-1090X0500902502535310410410560750750750  2.720,08 €
20200-1115X050011564040881570227022701550207020702070  3.361,55 €