|
|
20000Módulos lineares pneumáticos com três guias de eixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico e placas de flange EN AW-5754. Eixos de guia em aço.Versão:Corpo básico com revestimento duro. Placas de flange anodizadas. Eixos de guia endurecidos. Indicação:Módulo linear pneumático livre de manutenção, com três eixos em aço de precisão e buchas de esfera com raspadores. Acionamento com cilindro de duplo efeito. Todas as roscas de fixação são equipadas com encaixes roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, que podem ser obtidos como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem cantos salientes). Cem por cento reprodutível devido à construção por fechamento de forma. São possíveis combinações em todos os tamanhos e variantes de curso, sem aplicação de placas adaptadoras. É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm. Os dados de carga são válidos para a versão com carro deslizador posicionado no meio.Faixa de temperatura:+5 °C até +80 °CSob consulta:Com cartuchos de regulagem para proteção contra falha no curso.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | H | H1 | Curso S | H2 | L | L1 | L2 | L3 | N (quantidade) | P | P1 | T | F1 máx. kN | Força do pistão a 6 bar (N) | Cilindro-Ø | Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
20000-31040 | 1 | 40 | 15 | 16 | 37 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 65 | 64 | 40 | 30 | 180 | 96 | 12 | 10 | 2 | M5 | 9,3 | 3 | 0,38 | 100 | 16 | 11,3 | | | 1.547,87 € | | 20000-31060 | 1 | 40 | 15 | 16 | 37 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 65 | 64 | 60 | 30 | 220 | 116 | 12 | 10 | 4 | M5 | 9,3 | 3 | 0,26 | 100 | 16 | 17 | | | 1.558,43 € | | 20000-31080 | 1 | 40 | 15 | 16 | 37 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 65 | 64 | 80 | 30 | 260 | 136 | 12 | 10 | 6 | M5 | 9,3 | 3 | 0,18 | 100 | 16 | 22,6 | | | 1.581,38 € | | 20000-31100 | 1 | 40 | 15 | 16 | 37 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 65 | 64 | 100 | 30 | 300 | 156 | 12 | 10 | 8 | M5 | 9,3 | 3 | 0,125 | 100 | 16 | 28,3 | | | 1.609,57 € | | 20000-32060 | 2 | 55 | 20 | 21 | 50 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 86 | 85 | 60 | 40 | 254 | 120 | 16 | 21 | 2 | G1/8 | 9,9 | 5,7 | 0,61 | 250 | 25 | 56 | | | 1.771,98 € | | 20000-32090 | 2 | 55 | 20 | 21 | 50 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 86 | 85 | 90 | 40 | 314 | 150 | 16 | 21 | 4 | G1/8 | 9,9 | 5,7 | 0,35 | 250 | 25 | 84 | | | 1.817,87 € | | 20000-32120 | 2 | 55 | 20 | 21 | 50 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 86 | 85 | 120 | 40 | 374 | 180 | 16 | 21 | 6 | G1/8 | 9,9 | 5,7 | 0,24 | 250 | 25 | 112 | | | 1.860,25 € | | 20000-32150 | 2 | 55 | 20 | 21 | 50 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 86 | 85 | 150 | 40 | 434 | 210 | 16 | 21 | 8 | G1/8 | 9,9 | 5,7 | 0,16 | 250 | 25 | 140 | | | 1.900,85 € | | 20000-33100 | 3 | 70 | 25 | 26 | 62 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 107 | 106 | 80 | 50 | 300 | 140 | 20 | 20 | 2 | G1/8 | 9,5 | 5 | 0,84 | 407 | 32 | 118 | | | 2.123,21 € | | 20000-33120 | 3 | 70 | 25 | 26 | 62 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 107 | 106 | 120 | 50 | 380 | 180 | 20 | 20 | 4 | G1/8 | 9,5 | 5 | 0,52 | 407 | 32 | 178 | | | 2.183,23 € | | 20000-33160 | 3 | 70 | 25 | 26 | 62 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 107 | 106 | 160 | 50 | 460 | 220 | 20 | 20 | 6 | G1/8 | 9,5 | 5 | 0,32 | 407 | 32 | 236 | | | 2.246,76 € | | 20000-33200 | 3 | 70 | 25 | 26 | 62 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 107 | 106 | 200 | 50 | 540 | 260 | 20 | 20 | 8 | G1/8 | 9,5 | 5 | 0,2 | 407 | 32 | 295 | | | 2.297,92 € | | 20000-35120 | 5 | 104 | 38 | 39 | 93 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 159 | 158 | 120 | 76 | 420 | 204 | 25 | 23 | 2 | G1/4 | 14 | 7 | 1,08 | 660 | 40 | 354,6 | | | 2.423,26 € | | 20000-35180 | 5 | 104 | 38 | 39 | 93 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 159 | 158 | 180 | 76 | 540 | 264 | 25 | 23 | 4 | G1/4 | 14 | 7 | 0,7 | 660 | 40 | 531,8 | | | 2.550,33 € | | 20000-35240 | 5 | 104 | 38 | 39 | 93 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 159 | 158 | 240 | 76 | 660 | 324 | 25 | 23 | 6 | G1/4 | 14 | 7 | 0,48 | 660 | 40 | 709,1 | | | 2.659,74 € | | 20000-35300 | 5 | 104 | 38 | 39 | 93 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 159 | 158 | 300 | 76 | 780 | 384 | 25 | 23 | 8 | G1/4 | 14 | 7 | 0,36 | 660 | 40 | 886,4 | | | 2.767,37 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|