Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Módulos lineares pneumáticos com três guias de eixo
  • Módulos lineares pneumáticos com três guias de eixo
  • Módulos lineares pneumáticos com três guias de eixo
DescriçãoMaterial:Corpo básico e placas de flange EN AW-5754.
Eixos de guia em aço.
Versão:Corpo básico com revestimento duro.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação:Módulo linear pneumático livre de manutenção, com três eixos em aço de precisão e buchas de esfera com raspadores. Acionamento com cilindro de duplo efeito. Todas as roscas de fixação são equipadas com encaixes roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, que podem ser obtidos como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem cantos salientes). Cem por cento reprodutível devido à construção por fechamento de forma. São possíveis combinações em todos os tamanhos e variantes de curso, sem aplicação de placas adaptadoras.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos para a versão com carro deslizador posicionado no meio.
Faixa de temperatura:+5 °C até +80 °CSob consulta:Com cartuchos de regulagem para proteção contra falha no curso.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 20000 Módulos lineares pneumáticos com três guias de eixo 437 kB

Desenhos

Módulos lineares pneumáticos com três guias de eixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoAA1A2A3BC
(curso)
DD1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7CADAces.PreçoEncomendar
20000-310401401516376040844M484,5203810564936  1.223,11 €
20000-310601401516376060844M484,5203810564936  1.231,47 €
20000-310801401516376080844M484,5203810564936  1.249,59 €
20000-3110014015163760100844M484,5203810564936  1.271,89 €
20000-3206025520215082601265M5105,53045155651150  1.400,21 €
20000-3209025520215082901265M5105,53045155651150  1.436,48 €
20000-32120255202150821201265M5105,53045155651150  1.469,95 €
20000-32150255202150821501265M5105,53045155651150  1.502,04 €
20000-33100370252662100801686M6116,64050205661470  1.677,75 €
20000-331203702526621001201686M6116,64050205661470  1.725,17 €
20000-331603702526621001601686M6116,64050205661470  1.775,37 €
20000-332003702526621002001686M6116,64050205661470  1.815,82 €
20000-351205104383993150120251210M1018116072308981796  1.914,84 €
20000-351805104383993150180251210M1018116072308981796  2.015,25 €
20000-352405104383993150240251210M1018116072308981796  2.101,72 €
20000-353005104383993150300251210M1018116072308981796  2.186,77 €
Código do artigoTamanhoHH1H2LL1L2L3N
(quantidade)
PP1TF1 máx.
kN
Força do
pistão em
6 bar (N)
Cilindro-ØConsumo de ar em
cada curso duplo
com 6 bar (ccm)
CADAces.PreçoEncomendar
20000-3104016564301809612102M59,330,381001611,3  1.223,11 €
20000-31060165643022011612104M59,330,261001617  1.231,47 €
20000-31080165643026013612106M59,330,181001622,6  1.249,59 €
20000-31100165643030015612108M59,330,1251001628,3  1.271,89 €
20000-32060286854025412016212G1/89,95,70,612502556  1.400,21 €
20000-32090286854031415016214G1/89,95,70,352502584  1.436,48 €
20000-32120286854037418016216G1/89,95,70,2425025112  1.469,95 €
20000-32150286854043421016218G1/89,95,70,1625025140  1.502,04 €
20000-3310031071065030014020202G1/89,550,8440732118  1.677,75 €
20000-3312031071065038018020204G1/89,550,5240732178  1.725,17 €
20000-3316031071065046022020206G1/89,550,3240732236  1.775,37 €
20000-3320031071065054026020208G1/89,550,240732295  1.815,82 €
20000-3512051591587642020425232G1/41471,0866040354,6  1.914,84 €
20000-3518051591587654026425234G1/41470,766040531,8  2.015,25 €
20000-3524051591587666032425236G1/41470,4866040709,1  2.101,72 €
20000-3530051591587678038425238G1/41470,3666040886,4  2.186,77 €