|
|
20000Módulos lineares pneumáticos com duas guias de eixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico e placas de flange EN AW- 5754. Eixos de guia em aço.Versão:Corpo básico com revestimento duro. Placas de flange anodizadas. Eixos de guia endurecidos. Indicação:Módulo linear pneumático, livre de manutenção, possui dois eixos de aço de precisão e buchas guia de esfera com raspadores. Acionamento com cilindro de duplo efeito. Todas as roscas de fixação são equipadas com isertos roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, disponíveis como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem saliência na parte dianteira). Cem por cento reprodutível, devido ao fechamento de forma. Combinações em todos os tamanhos e variações de curso possíveis sem o uso de placas adaptadoras. É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm. Os dados de carga são válidos com os carros deslizadores estacionados no centro.Faixa de temperatura:+5 °C até +80 °CSob consulta:Versão com módulo de fixação (trava) para proteção contra queda de curso.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | N (quantidade) | P | P1 | Curso S | T | F1 máx. kN | F2 máx. kN | Força do pistão a 6 bar (N) | Cilindro-Ø | Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
20000-21040 | 1 | 40 | 15 | 16 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 50 | 45 | 30 | 19 | 180 | 96 | 12 | 10 | 2 | M5 | 9,3 | 40 | 3 | 0,14 | 0,38 | 100 | 16 | 11,3 | | | 1.286,64 € | | 20000-21060 | 1 | 40 | 15 | 16 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 50 | 45 | 30 | 19 | 220 | 116 | 12 | 10 | 4 | M5 | 9,3 | 60 | 3 | 0,09 | 0,26 | 100 | 16 | 17 | | | 1.311,35 € | | 20000-21080 | 1 | 40 | 15 | 16 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 50 | 45 | 30 | 19 | 260 | 136 | 12 | 10 | 6 | M5 | 9,3 | 80 | 3 | 0,05 | 0,18 | 100 | 16 | 22,6 | | | 1.336,05 € | | 20000-21100 | 1 | 40 | 15 | 16 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 50 | 45 | 30 | 19 | 300 | 156 | 12 | 10 | 8 | M5 | 9,3 | 100 | 3 | 0,025 | 0,125 | 100 | 16 | 28,3 | | | 1.367,81 € | | 20000-22060 | 2 | 55 | 20 | 21 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 64 | 60 | 40 | 23 | 254 | 120 | 16 | 21 | 2 | G1/8 | 9,9 | 60 | 5,7 | 0,3 | 0,61 | 250 | 25 | 56 | | | 1.576,06 € | | 20000-22090 | 2 | 55 | 20 | 21 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 64 | 60 | 40 | 23 | 314 | 150 | 16 | 21 | 4 | G1/8 | 9,9 | 90 | 5,7 | 0,16 | 0,35 | 250 | 25 | 84 | | | 1.621,98 € | | 20000-22120 | 2 | 55 | 20 | 21 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 64 | 60 | 40 | 23 | 374 | 180 | 16 | 21 | 6 | G1/8 | 9,9 | 120 | 5,7 | 0,08 | 0,24 | 250 | 25 | 112 | | | 1.666,07 € | | 20000-22150 | 2 | 55 | 20 | 21 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 64 | 60 | 40 | 23 | 434 | 210 | 16 | 21 | 8 | G1/8 | 9,9 | 150 | 5,7 | 0,045 | 0,16 | 250 | 25 | 140 | | | 1.706,68 € | | 20000-23080 | 3 | 70 | 25 | 26 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 77 | 70 | 50 | 26 | 300 | 140 | 20 | 20 | 2 | G1/8 | 9,5 | 80 | 5 | 0,46 | 0,84 | 407 | 32 | 118 | | | 1.830,23 € | | 20000-23120 | 3 | 70 | 25 | 26 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 77 | 70 | 50 | 26 | 380 | 180 | 20 | 20 | 4 | G1/8 | 9,5 | 120 | 5 | 0,24 | 0,52 | 407 | 32 | 178 | | | 1.893,75 € | | 20000-23160 | 3 | 70 | 25 | 26 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 77 | 70 | 50 | 26 | 460 | 220 | 20 | 20 | 6 | G1/8 | 9,5 | 160 | 5 | 0,12 | 0,32 | 407 | 32 | 236 | | | 1.953,77 € | | 20000-23200 | 3 | 70 | 25 | 26 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 77 | 70 | 50 | 26 | 540 | 260 | 20 | 20 | 8 | G1/8 | 9,5 | 200 | 5 | 0,07 | 0,2 | 407 | 32 | 295 | | | 2.006,72 € | | 20000-25120 | 5 | 104 | 38 | 39 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 112 | 100 | 76 | 35 | 420 | 204 | 25 | 23 | 2 | G1/4 | 14 | 120 | 7 | 0,75 | 1,08 | 660 | 40 | 354,6 | | | 2.130,27 € | | 20000-25180 | 5 | 104 | 38 | 39 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 112 | 100 | 76 | 35 | 540 | 264 | 25 | 23 | 4 | G1/4 | 14 | 180 | 7 | 0,42 | 0,7 | 660 | 40 | 531,8 | | | 2.259,11 € | | 20000-25240 | 5 | 104 | 38 | 39 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 112 | 100 | 76 | 35 | 660 | 324 | 25 | 23 | 6 | G1/4 | 14 | 240 | 7 | 0,25 | 0,48 | 660 | 40 | 709,1 | | | 2.366,76 € | | 20000-25300 | 5 | 104 | 38 | 39 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 112 | 100 | 76 | 35 | 780 | 384 | 25 | 23 | 8 | G1/4 | 14 | 300 | 7 | 0,16 | 0,36 | 660 | 40 | 886,4 | | | 2.476,18 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|