norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fixador magnético plano com pino roscado de NdFeB e capa protetora de borracha
09116

Fixador magnético plano com pino roscado de NdFeB e capa...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Revestimento protetor em borracha sintética.
Versão:Carcaça zincada.
Revestimento protetor em borracha, preto.
Indicação:Fixador magnético plano com pino roscado, sistema blindado. Possui revestimento protetor de borracha, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais.Faixa de temperatura:máx. 60 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Borracha
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09116 Fixador magnético plano com pino roscado de NdFeB e capa protetora de borracha 112 kB

Desenhos

Fixador magnético plano com pino roscado de NdFeB e capa protetora de borracha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD2HH1LForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09116-0512M4715,58,513 4,14 €
09116-0618M4612637 6,62 €
09116-0122M4612,56,550 7,00 €
09116-0731M66171189 9,32 €
09116-0243M66211585 10,21 €
09116-0366M88,22314,8180 17,97 €
09116-0488M88,223,515,3420 37,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83