norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs (botão de ímã)
09098

Ímãs (botão de ímã)

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Núcleo do ímã em AlNiCo.Versão:pintado de vermelho.Indicação:Superfície aderente bipartida com furo passante para fixação. Sistema sem blindagem. Ímãs de botão com superfície aderente bipartida são utilizados principalmente em laboratórios, medições e para prender objetos de
metal.
Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09098 Ímãs (botão de ímã) 123 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 162 kB

Desenhos

Ímãs (botão de ímã)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09098-01134,5107 2,63 €
09098-02195,11319 3,76 €
09098-03255,11629 6,49 €
09098-043272566 14,94 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83