norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB
09069

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado. O material magnético permanente NdFeB aumenta a força de aderência em aprox. 10-20 % em relação aos ímãs de SmCo. Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09069 Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB 139 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 162 kB

Desenhos (visão geral)

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma A

mais informações

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDHForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09069-01A6 ±0,154,55 7,15 €
09069-02A8 ±0,154,513 7,61 €
09069-03A10 ±0,154,525 8,23 €
09069-04A13 ±0,154,560 8,79 €
09069-05A16 ±0,154,595 9,80 €
09069-06A20 ±0,156140 12,25 €
09069-07A25 ±0,157200 20,80 €
09069-08A32 ±0,207350 26,52 €

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma B

mais informações

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2HH1TForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09069-11B6 ±0,156M34,511,565 6,52 €
09069-12B8 ±0,156M34,511,5713 6,93 €
09069-13B10 ±0,156M34,511,5725 7,56 €
09069-14B13 ±0,156M34,511,5660 7,98 €
09069-15B16 ±0,156M44,511,5795 8,92 €
09069-16B20 ±0,158M46139140 11,07 €
09069-17B25 ±0,158M47149200 18,85 €
09069-18B32 ±0,2010M5715,510350 23,97 €
09069-19B40 ±0,210M681813670 24,23 €
09069-20B47 ±0,212M69,220,513750 36,42 €
09069-21B50 ±0,215M81022131000 41,70 €

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma C

mais informações

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD3HH1LForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 5,54 €
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 5,90 €
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 7,05 €
09069-26C20 ±0,15M661610140 11,02 €
09069-27C25 ±0,15M671710200 17,37 €
09069-28C32 ±0,20M671710350 23,90 €
09069-29C40 ±0,2M882012670 24,23 €
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 36,42 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83