norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo sem tolerância de ajuste
09061

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo sem tolerância de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão:peça zincada.Indicação:Sistema blindado. Diâmetro “D” sem tolerância de ajuste. Possibilidades de fixação: por prensagem, encolhimento ou colagem.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09061 Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo sem tolerância de ajuste 119 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 162 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo sem tolerância de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09061-01620121,5 5,61 €
09061-02820113,5 4,44 €
09061-031020107 4,78 €
09061-041320910 5,26 €
09061-051620518 6,36 €
09061-062025642 8,25 €
09061-0725351096 12,90 €
09061-0832408180 24,38 €
09061-09405010240 53,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83