norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Novidades

Ímãs industriais da norelem

Os ímãs da norelem estão disponíveis com diferentes núcleos magnéticos e carcaças. Os núcleos magnéticos são compostos de materiais magnéticos permanentes AlNiCo (alumínio, níquel e cobalto), NdFeB N35 (Neodímio), ferrita dura ou SmCo (Samário cobalto).

A estrutura técnica dos ímãs da norelem se diferencia pela superfície de aderência, pela ação da força magnética/intensidade (força aderente) e pelo tipo de aplicação industrial.

Estrutura de um ímã industrial da norelem tomando como exemplo um elemento de fixação imantado

<p><span style="color: #000000;">Estrutura de um ímã industrial da norelem tomando como exemplo um elemento de fixação imantado</span></p>
Os núcleos magnéticos se diferenciam, por exemplo, de acordo com a sua resistência ao calor, pelo grau de desmagnetização e da respectiva força de aderência/densidade. Revestimentos de aço, aço inoxidável, alumínio ou borracha protegem o núcleo e apoiam adicionalmente a função do ímã.
A forma dos ímãs também é um fator importante. De acordo com o tipo de aplicação na indústria, é necessário empregar diferentes formatos como plano, quadrado, com ou sem furo, forma de U ou barra.
Além disso, os ímãs se diferenciam no seu sistema. Os ímãs da norelem podem ser adquiridos tanto com sistema de blindagem parcial, onde somente algumas partes apresentam força magnética como com sistema sem blindagem, isto é, o ímã completo apresenta força de aderência magnética.

Propriedades dos ímãs industriais da norelem

A propriedade do núcleo magnético está focada na intensidade (força de aderência) do ímã. Ao contrário dos ímãs da norelem de ferrita dura, os ímãs industriais da norelem possuem um núcleo magnético de Neodímio de alta potência. Todavia, estes últimos apresentam uma baixa resistência ao calor em comparação com os modelos da norelem fabricados de ferrita dura, alumínio, níquel e cobalto.
Propriedades dos ímãs industriais da norelem

Ímãs: tipos e formas

Ímãs brutos

Os ímãs brutos da norelem são de aplicação universal e podem ser montados através de compressão, aparafusamento ou colagem. Os ímãs brutos pertencem sempre à categoria de sistemas não blindados, portanto não são sistemas magnéticos. Sendo assim, todas as superfícies apresentam força de aderência magnética. Ímãs brutos são subdivididos em pastilhas com furo, blocos e cápsulas magnéticas (barras).

Na classe dos ímãs brutos, o imã tipo pastilha pode ser adquirido tanto na versão com furo (podem ser aparafusados adicionalmente, portanto fixados seguramente) como na versão sem furo. Eles se encontram disponívelis na loja virtual da norelem. O imã pastilha é composto de NdFeB N35 (neodímio) e apresenta uma superfície zincada.

As cápsulas magnéticas (ímãs em barra) da norelem são compostas de AlNiCo (alumínio, níquel e cobalto) e aprensentam alta resistência ao calor (faixa de temperatura até máx. 450 °C). As cápsulas magnéticas podem ser encomendadas em diferentes comprimentos e diâmetros, dependendo da exigência.

Ao contrário dos imãs pastilhas, os ímãs em bloco diferem na sua forma. O seu formato plano é ideal para aplicação simples e de fácil manuseio na indústria.

Ímãs cilíndricos de alumínio, níquel e cobalto

Estes ímãs possuem um núcleo magnético permanente (AlNiCo) e uma carcaça de aço. O núcleo é separado da carcaça por um material não magnético, gerando um sistema blindado. Possibilidades de fixação: compressão, retração ou colagem.

Os ímãs cilíndricos nos formatos tipo barra/cápsula estão disponíveis com pinos com ou sem tolerância de ajuste. Todos os ímãs cilíndricos são resistentes ao calor (até máx. 450°C), possuem alta força de aderência e disponíveis em diferentes versões.

Ímãs cilíndricos de Neodímio e Samário Cobalto (SmCo)

Aqui se diferencia entre cápsulas magnéticas (ímãs em barra) com núcleo magnético de NdFeB (Neodímio) ou SmCo (Samário Cobalto). O núcleo magnético é protegido através de uma carcaça de latão com superfície lisa, gerando um sistema blindado.

Ímãs de SmCo são adequados principalmente para utilização direta em máquinas de solda a ponto, já que não ocorre desmagnetização.

Blocos magnéticos permanentes para fixação com divisão de polos fina e de precisão

Os blocos de fixação da norelem são compostos de um sistema magnético permanente com estreita divisão de polo que age sobre duas ou três superfícies. Quanto mais fina for a divisão de polos, mais estreita devem ser as peças de usinagem de aço a serem fixadas. A vida útil magnética dos blocos de fixação é ilimitada, levando em consideração as condições atuais da produção industrial.

Fixadores magnéticos planos

O núcleo magnético dos fixadores planos se encontra moldado ou comprimido em uma carcaça. Entre o ímã e a carcaça existe uma camada de separação não magnética, tornando-os em um sistema blindado.
Os fixadores magnéticos planos estão disponíveis com um núcleo de ferrita dura, de Samário Cobalto (SmCo) ou de Neodímio (NdFeB). A diferença se encontra na força de aderência deste tipo de ímã. Ímãs com núcleo de SmCo possuem uma força de aderência de 3 a 5 vezes maior do que os ímãs de AlNiCo ou de ferrita dura. Carcaça: aço ou aço inoxidável.
Na loja virtual da norelem, os fixadores magnéticos planos estão disponíveis em diferentes versões: com ou sem rosca, rosca interna, ganchos, furo cilíndrico e escareado.

Fixadores magnéticos planos com revestimento de borracha

A grande vantagem destes fixadores magnéticos planos com revestimento de borracha (TPE ou borracha sintética) é a proteção do núcleo magnético assim como das superfícies sensíveis dos ímãs. Através do respectivo revestimento de borracha, o coeficiente de atrito é aumentado, atingindo alta força de atrito lateral estático.

Os fixadores magnéticos planos com revestimento de borracha podem ser adquiridos com rosca fêmea, formato retangular (aderência ideal sobre chapas com superfícies sensíveis.), com buchas roscadas, pino roscado ou furo.

Na linha de fixadores magnéticos da norelem você encontra as respectivas tampas protetoras de borracha. As tampas protetoras de borracha são encaixadas sobre a superfície de aderência dos fixadores magnéticos planos. Desta maneira, a força de cisalhamento que possibilita o deslocamento do ímã é duplificada, atingindo quase a força original do ímã. As tampas protetoras são adequadas para todos os fixadores magnéticos planos com diâmetros de 50 mm, 63 mm e 80 mm.

Ímãs tipo cuba e botões de ímã

Ímãs tipo cuba são ímãs duros com uma carcaça de alumínio e revestimento de aço. Eles oferecem alta resistência ao calor. A carcaça apresenta pintura em vermelho. O ímã tipo cuba possui um sistema blindado e é utilizado para segurar, levantar, assim como para encaixar sobre dispositivos. Se os espaços nos dispositivos forem estreitos, encontram-se disponíveis ímãs tipo cuba na versão plana.

Ao contrário, o botão de ímã possui uma superfície de aderência bipartida com furos de fixação passantes. Eles são utilizados na maioria das vezes em laboratórios, para testes de medição e para segurar objetos de metal.

Ímãs em U

Os ímãs em U pintados de vermelho são fabricados de material magnético permanente (AlNiCo) e oferecem alta força de aderência, além de possuir um sistema não blindado. Eles são fornecidos com uma placa de proteção zincada. Ímãs em U são utilizados para segurar, selecionar e elevar peças.

Elementos de fixação imantados

Os elementos de fixação imantados com núcleo magnético de ferrita dura são usados frequentemente em quadros de avisos, quadros brancos e quadros magnéticos. A carcaça é feita de plástico.

Acessórios

Além de uma linha completa de ímãs, o sortimento de produtos da norelem oferece também acessórios adequados.

O pescador de peças magnético com revestimento cromado, mangueira de latão flexível e cabo plástico na cor preta é utilizado principalmente para remover e procurar peças de aço em locais inacessíveis.

Bases magnéticas permanentes com superfície na cor preta e grande força de aderência são utilizadas em dispositivos como elementos de fixação imantados, tripés, extratores, etc.

As esferas de fixação magnéticas de alumínio são utilizadas para polir, montar e soldar a laser componentes, mantendo-os numa posição ideal de trabalho. Dependendo da geometria e peso da peça, é possível ajustar ângulos de oscilação até 90°. A esfera magnética pode ser acionada ou desligada com a chave T incluída no fornecimento.

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83