Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Placas-suporte das buchas-guia de furação
  • Placas-suporte das buchas-guia de furação
DescriçãoMaterial:Aço 1.0036.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08650_BBTP Placas-suporte das buchas-guia de furação 188 kB

Desenhos

Placas-suporte das buchas-guia de furação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

Adequado para dispositivos
de furação de peças torneadas
no tamanho
D1D2E1LL1L2BB1B2B3B4B5 com suporte para
as buchas-guia de
furação tamanho 1 e 2
B5 com suporte para
as buchas-guia de
furação tamanho 3 até 8
B6HCADAces.PreçoEncomendar
08650-00Placa-Suporte das buchas-guia de furação0-9-80406547-520356682514 260,50 €
08650-02Placa-Suporte das buchas-guia de furação216165012080100683043047871031719 326,66 €

Outros artigos desta categoria