Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Suporte para as buchas-guia de furação
  • Suporte para as buchas-guia de furação
  • Suporte para as buchas-guia de furação
  • Suporte para as buchas-guia de furação
  • Suporte para as buchas-guia de furação
DescriçãoMaterial:Aço 1.0036.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08650_BBT Suporte para as buchas-guia de furação 579 kB

Desenhos

Suporte para as buchas-guia de furação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

TamanhoBuchas-guia de
furação D
aplicáveis
Buchas-guia de
furação D
aplicáveis de
Buchas-guia de
furação D aplicáveis
até
D3LL1BB1B2HCADAces.PreçoEncomendar
08650-10Suporte para as buchas-guia de furação1-0,43,3336-8--10 60,24 €
08650-12Suporte para as buchas-guia de furação2-3,46436-12--10 60,24 €
08650-13Suporte para as buchas-guia de furação3-6,110452-20--10 60,24 €
08650-14Suporte para as buchas-guia de furação4-10,115452-3020-10 60,24 €
08650-15Suporte para as buchas-guia de furação58*---52520-510 74,72 €
08650-16Suporte para as buchas-guia de furação610*---52520-512 74,72 €
08650-17Suporte para as buchas-guia de furação712*---5253020512 74,72 €
08650-18Suporte para as buchas-guia de furação815*---5253020512 74,72 €