|
|
08650Piastre per boccole di foratura per unità di foratura per pezzi... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0036.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Além das placas de suporte para as buchas-guia de furação, devem ser encomendados os suportes para as buchas-guia de furação desejados.
* Bucha de base para buchas de troca rápida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | Tamanho | Buchas-guia de furação D aplicáveis de | Buchas-guia de furação D aplicáveis até | Buchas-guia de furação D aplicáveis
| Adequado para dispositivos de furação de peças torneadas no tamanho | D1 | D2 | D3 | E1 | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 com suporte para as buchas-guia de furação tamanho 1 e 2 | B5 com suporte para as buchas-guia de furação tamanho 3 até 8 | B6 | H | | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
08650-00 | Placa-Suporte Das Buchas-Guia De Furação | - | - | - | - | 0 | - | 9 | - | - | 80 | 40 | 65 | 47 | - | 5 | 20 | 35 | 66 | 82 | 5 | 14 | estoque quase esgotado | | | 318,81 € | | 08650-02 | Placa-Suporte Das Buchas-Guia De Furação | - | - | - | - | 2 | 16 | 16 | - | 50 | 120 | 80 | 100 | 68 | 30 | 4 | 30 | 47 | 87 | 103 | 17 | 19 | estoque quase esgotado | | | 399,81 € | | 08650-10 | Suporte Para As Buchas-Guia De Furação | 1 | 0,4 | 3,3 | - | - | - | - | 3 | - | 36 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | estoque quase esgotado | | | 73,73 € | | 08650-12 | Suporte Para As Buchas-Guia De Furação | 2 | 3,4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 36 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | estoque quase esgotado | | | 73,73 € | | 08650-13 | Suporte Para As Buchas-Guia De Furação | 3 | 6,1 | 10 | - | - | - | - | 4 | - | 52 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | estoque quase esgotado | | | 73,73 € | | 08650-14 | Suporte Para As Buchas-Guia De Furação | 4 | 10,1 | 15 | - | - | - | - | 4 | - | 52 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | estoque quase esgotado | | | 73,73 € | | 08650-15 | Suporte Para As Buchas-Guia De Furação | 5 | - | - | 8* | - | - | - | - | - | 52 | 5 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | estoque quase esgotado | | | 91,44 € | | 08650-16 | Suporte Para As Buchas-Guia De Furação | 6 | - | - | 10* | - | - | - | - | - | 52 | 5 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | 12 | estoque quase esgotado | | | 91,44 € | | 08650-17 | Suporte Para As Buchas-Guia De Furação | 7 | - | - | 12* | - | - | - | - | - | 52 | 5 | - | 30 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | estoque quase esgotado | | | 91,44 € | | 08650-18 | Suporte Para As Buchas-Guia De Furação | 8 | - | - | 15* | - | - | - | - | - | 52 | 5 | - | 30 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | estoque quase esgotado | | | 91,44 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|