Placa-suporte das buchas-guia de furação para dispositivos de fixação de peças torneadas
08650

Placa-suporte das buchas-guia de furação para dispositivos de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Placa-suporte das buchas-guia de furação para dispositivos de fixação de peças torneadas
  • Placa-suporte das buchas-guia de furação para dispositivos de fixação de peças torneadas
  • Placa-suporte das buchas-guia de furação para dispositivos de fixação de peças torneadas
DescriçãoMaterial:Aço 1.0036.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Além das placas de suporte para as buchas-guia de furação, devem ser encomendados os suportes para as buchas-guia de furação desejados.

* Buchas de base para buchas de troca rápida.

Desenhos (visão geral)

Placa-suporte das buchas-guia de furação para dispositivos de fixação de peças torneadas

Placas-suporte das buchas-guia de furação

mais informações

Desenhos

Placas-suporte das buchas-guia de furação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

Adequado para dispositivos
de furação de peças torneadas
no tamanho
D1D2E1LL1L2BB1B2B3B4B5 com suporte para
as buchas-guia de
furação tamanho 1 e 2
B5 com suporte para
as buchas-guia de
furação tamanho 3 até 8
B6HCADAces.PreçoEncomendar
08650-00Placa-Suporte das buchas-guia de furação0-9-80406547-520356682514 260,50 €
08650-02Placa-Suporte das buchas-guia de furação216165012080100683043047871031719 326,66 €

Suporte para as buchas-guia de furação

mais informações

Desenhos

Suporte para as buchas-guia de furação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

TamanhoBuchas-guia de
furação D
aplicáveis
Buchas-guia de
furação D
aplicáveis de
Buchas-guia de
furação D aplicáveis
até
D3LL1BB1B2HCADAces.PreçoEncomendar
08650-10Suporte para as buchas-guia de furação1-0,43,3336-8--10 60,24 €
08650-12Suporte para as buchas-guia de furação2-3,46436-12--10 60,24 €
08650-13Suporte para as buchas-guia de furação3-6,110452-20--10 60,24 €
08650-14Suporte para as buchas-guia de furação4-10,115452-3020-10 60,24 €
08650-15Suporte para as buchas-guia de furação58*---52520-510 74,72 €
08650-16Suporte para as buchas-guia de furação610*---52520-512 74,72 €
08650-17Suporte para as buchas-guia de furação712*---5253020512 74,72 €
08650-18Suporte para as buchas-guia de furação815*---5253020512 74,72 €