Discos indexadores de furos para os dipositivos de furação de peças torneadas
08640

Discos indexadores de furos para os dipositivos de furação de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Discos indexadores de furos para os dipositivos de furação de peças torneadas
  • Discos indexadores de furos para os dipositivos de furação de peças torneadas
  • Discos indexadores de furos para os dipositivos de furação de peças torneadas
DescriçãoMaterial:Aço 1.0036.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Sob consulta: os discos indexadores de furos podem ser equipados de acordo com as especificações do cliente ou fornecidos pré-furados ou alargados com 4 mm.

* Buchas de base para buchas de troca rápida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08640 Discos indexadores de furos para os dipositivos de furação de peças torneadas 436 kB

Desenhos

Discos indexadores de furos para os dipositivos de furação de peças torneadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAdequado para dispositivos
de furação de peças torneadas
no tamanho
DD1D2D3D4HH1TCADAces.PreçoEncomendar
08640-00098857704012,598 318,39 €
08640-0221612367946018128 359,74 €