Exemplos de utilização de diversos dispositivos de furação fabricados quase exclusivamente com peças norelem:
08630

Exemplos de utilização de diversos dispositivos de furação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Exemplos de utilização de diversos dispositivos de furação fabricados quase exclusivamente com peças norelem:
  • Exemplos de utilização de diversos dispositivos de furação fabricados quase exclusivamente com peças norelem:
DescriçãoVersão:A composto de:
– 8550 Dispositivo de furação DIN 6348
– 08710 Prisma com batente
– 08640 Disco indexador de furos com diâmetro de bucha-guia de furação de 16 vias, ver tabela. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas também com buchas de troca rápida DIN 173.
B composto de:
– 08550 Fixador para furação DIN 6348
– 08710 Prisma com batente
– 08650 Placa de suporte para as buchas-guia de furação com 4 suportes nos tamanhos 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas com buchas de troca rápida DIN 173. Suporte para as buchas-guia de furação, tamanhos 1 até 4, veja tabela. Todos os suportes para as buchas-guia de furação podem ser utilizados para placas de suporte nos tamanhos 0 e 2.
Indicação:Dispositivos de fixação para furação de peças torneadas representam uma escolha inteligente, principalmente na fabricação de furos transversais. Como elemento básico, é utilizado o dispositivo
de furação DIN 6348 nos tamanhos 0 e 2. Ao invés das placas de suporte normais, será colocado um bloco V com batente regulável e divisao em mm e nônio. Sobre cada uma das colunas, são montadas buchas-guia de furação para indexação ou placas de suporte das buchasguia. A montagem é muito simples e pode ser executada sem conhecimentos especializados.
Todas as peças podem ser substituídas individualmente, pois são fabricadas de maneira padronizada. Assim, existe a possibilidade de troca entre as versões A e B. Ao utilizar buchas de troca rápida, podem ser efetuados furos, rebaixamentos, alargamentos e cortes de rosca em uma fixação.

Desenhos

Exemplos de utilização de diversos dispositivos de furação fabricados quase exclusivamente com peças norelem:

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoFormaCADAces.PreçoEncomendar
08630-100A  1.292,81 €
08630-122A  1.609,80 €
08630-200B  1.534,00 €
08630-222B  1.882,69 €