Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Placas de furação DIN 6348 ampliada, tamanhos 3 até 6
  • Placas de furação DIN 6348 ampliada, tamanhos 3 até 6
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08570_GR3-6 Placas de furação DIN 6348 ampliada, tamanhos 3 até 6 93,4 kB

Desenhos

Placas de furação DIN 6348 ampliada, tamanhos 3 até 6

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoAdequado para o
dispositivo de furação
no tamanho
Tamanho
dispositivo de furação
A8B1E1D1D2S2CADAces.PreçoEncomendar
08570-033 - 53100 x 125170125132 ±0,015201816 61,62 €
08570-043 - 54200 x 160275160236 ±0,015201816 84,84 €
08570-053 - 55300 x 190380190335 ±0,015242220 129,18 €